(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁工具セット EA640XB-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁工具セット EA640XB-2

通常単価(税別)
103,860円
税込単価
114,246円

【特長】・DIN EN/IEC60900基準に適合・耐衝撃性に優れたプラスチッ...

詳細情報を確認する

  • セット内容(点):
    17
  • 適用規格:
    IEC60900 / 欧州規格EN60900
  • ケース寸法:開口(mm):
    380
  • ケース寸法:奥行(mm):
    206
  • ケース寸法:高さ(mm):
    85
  • 質量(kg/セット):
    約4
  • (+)ドライバー:
    #0
  • (-)ドライバー:
    3.5・4.0・5.5mm
  • メーカー型番:
    98 99 11
  • ニッパー:
    160mm
  • コンビネーションプライヤー:
    200mm
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • ラチェットハンドル(1/2”):
    265mm
  • エクステンションバー(1/2”):
    125・250mm
  • (1/2”)ソケット(6P):
    10・11・12・13・14・17・19mm
  • ケーブルナイフ:
    190mm

型番

EA640XB-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640XB-2

1個

103,860( 114,246円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN EN/IEC60900基準に適合
・耐衝撃性に優れたプラスチックケース
・ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット
・固定可能なパーティション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁工具セット EA640XB-2の型番EA640XB-2のページです。
型番EA640XB-2に関する仕様情報を記載しております。

絶縁工具セット EA640XB-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました