(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715AC-20
上皿はかり EA715ACシリーズ 20KG(100G) ウエサラハカリ

上皿はかり EA715ACシリーズ EA715AC-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,950円
税込単価
13,145円

【特長】・検定証印付です。製造年と製造番号、検定された年・月が明記されています...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 目盛板外径:
    196mm
  • 材質:
    本体:銅板、計量皿:ステンレス、指針:アルミ、調整つまみ・前面カバー:ポリスチレン樹脂
  • 精度等級:
    4級
  • メーカー:
    シンワ測定
  • 種類:
    ばね式指示はかり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA715AC-20 解除

Loading...

EA715AC-20 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
重量
計量範囲
メーカー型番
目量の数
使用公差
商品サイズ(W×D×H)
計量皿厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715AC-20

20000
100
230
245
4.0kg
2~20kg
70093
200
±100g(0~5kg)、±200g(5~20kg)
270×245×270mm
0.5mm

1個

11,950( 13,145円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検定証印付です。製造年と製造番号、検定された年・月が明記されています
・くっきり見やすい目盛で読み取りやすいはかりです
・頑強設計で丈夫です
・取引・証明用です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA715AC-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿はかり EA715ACシリーズの型番EA715AC-20のページです。
型番EA715AC-20に関する仕様情報を記載しております。

上皿はかり EA715ACシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA715AC-12
EA715AC-2
EA715AC-30
EA715AC-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
重量 計量範囲 メーカー型番 目量の数 使用公差 商品サイズ(W×D×H) 計量皿厚さ

9,460円

( 10,406円 )
1個 -

2日目

12000502102203.4kg1~12kg70090240±50g(0~2.5kg)、±100g(2.5~10kg)、±150g(10~12kg)270×220×270mm0.5mm

9,460円

( 10,406円 )
1個 -

2日目

200052102203.4kg100g~2kg70081400±5g(0~250g)、±10g(250g~1kg)、±15g(1~2kg)270×220×270mm0.5mm

13,720円

( 15,092円 )
1個 -

2日目

300001002452604.5kg2~30kg70102300±100g(0~5kg)、±200g(5~20kg)、±300g(20~30kg)280×260×275mm1.5mm

9,460円

( 10,406円 )
1個 -

2日目

8000202102203.4kg400g~8kg70087400±20g(0~1kg)、±40g(1~4kg)、±60g(4~8kg)270×220×270mm0.5mm

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました