(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷媒自動充填はかりセット

冷媒自動充填はかりセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
59,270円
税込単価
65,197円

【特長】・スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    100000
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    287
  • 計量皿寸法W(mm):
    310
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • サイズ:
    58mm(高)
  • 分解能:
    0.01kg
  • 電源:
    冷媒充填はかり:単3電池×4本(付属)、冷媒充填用スマートバルブ:9V角形乾電池(付属)
  • 精度:
    動作温度22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)
  • 重量:
    4.36kg(冷媒充填はかり)、570g(冷媒充填用スマートバルブ)
  • 電池寿命:
    はかり:70時間(25℃の時)、バルブ:60時間(バルブ使用回数:3000回)
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    0564256055(testo 560i)
  • 保護等級:
    IP44(冷媒充填はかり)、IP54(冷媒充填用スマートバルブ)
  • ホース接続:
    1/4"オス×2
  • 動作湿度:
    0~80%RH
  • 電波範囲:
    30m(冷媒充填はかり)、50m(冷媒充填用スマートバルブ)
  • セット内容:
    冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4個、9V角形電池×1個
  • 最高使用圧力:
    3.5MPa
  • インターフェイス:
    Bluetooth(R)4.2
  • 動作温度:
    -10~50℃
  • 保管温度:
    -10~50℃

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

型番

EA113XV-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA113XV-1

1個

59,270( 65,197円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能
・EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、EA742EA-11に対応しています
・デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能。Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携
・冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします
・すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定
・Bluetoothの通信距離は最大30メートル(マニホールドとは最大50メートル)
・冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工
・コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心
・乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

カタログ

 

Loading...

EA113XV-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷媒自動充填はかりセットの型番EA113XV-1のページです。
型番EA113XV-1に関する仕様情報を記載しております。

冷媒自動充填はかりセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました