(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[アジャスト式]スピードスパナ(単品)(ラチェット機構式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA614WD-4B
[アジャスト式]スピードスパナ(単品)(ラチェット機構式) クイックスパナ(ラチェットシキ)

通常単価(税別)
12,030円
税込単価
13,233円

【特長】・振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます・ミリ・イン...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    片口スパナ
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 首振り(フレックス):
  • メーカー:
    Wera
  • 商品名:
    6004Joker
  • シリーズ:
    Joker(ジョーカー)

型番

EA614WD-4B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA614WD-4B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
二面幅寸法(インチ)
厚み(mm)
重量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA614WD-4B

256
19~24
3/4~15/16
16
387
020104

1個

12,030( 13,233円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
・ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[アジャスト式]スピードスパナ(単品)(ラチェット機構式)の型番EA614WD-4Bのページです。
型番EA614WD-4Bに関する仕様情報を記載しております。

[アジャスト式]スピードスパナ(単品)(ラチェット機構式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA614WD-4
EA614WD-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
二面幅寸法
(mm)
二面幅寸法
(インチ)
厚み(mm) 重量(g) メーカー型番

11,170円

( 12,287円 )
1個 -

2日目

22416~195/8~3/414162020101

13,270円

( 14,597円 )
1個 -

2日目

32224~3215/16~1 1/420246020102

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました