(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両口スパナ(ステンレス製) EA615BSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両口スパナ(ステンレス製) EA615BSシリーズ

通常価格(税別)
10,690円 ~ 12,320円
税込価格
11,759円 ~ 13,552円

【特長】・防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています【商品仕様】・材質:ステンレス...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    両口スパナ
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 首振り(フレックス):
  • 材質:
    ステンレス(SUS420)

(i)ご注意

  • この画像はEA615BS-10 12×14mm 両口スパナ(ステンレス製)でサイズ違いです。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
245
26×32

1個

10,690( 11,759円 )

2日目

250
27×30

1個

11,420( 12,562円 )

2日目

265
30×32

1個

12,320( 13,552円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
【商品仕様】
・材質:ステンレス(SUS420)

(i)ご注意

  • この画像はEA615BS-10 12×14mm 両口スパナ(ステンレス製)でサイズ違いです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口スパナ(ステンレス製) EA615BSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました