(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"~2" ねじ切りセット(ラチェット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3/8"~2" ねじ切りセット(ラチェット式)

通常単価(税別)
85,500円
税込単価
94,050円

【特長】・携帯性に優れ、ねじ切りサイズに合わせてハンドル長を調整できます

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ切り機(手動タイプ)
  • ねじ切能力:
    3/8"~2"
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 重量:
    14kg
  • 本体全長:
    900mm(380・640mm)に調整可能
  • 付属ダイヘッド&チェザー(BSPT):
    3/8"・1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2"

型番

EA350EA-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA350EA-1

1個

85,500( 94,050円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯性に優れ、ねじ切りサイズに合わせてハンドル長を調整できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"~2" ねじ切りセット(ラチェット式)の型番EA350EA-1のページです。
型番EA350EA-1に関する仕様情報を記載しております。

3/8"~2" ねじ切りセット(ラチェット式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました