(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112A

通常単価(税別)
36,000円
税込単価
39,600円

【商品仕様】・材質:りん青銅(ブラシ)、ファイバーグラス(柄)・全長(mm):...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ブラシ
  • 認定取得:
    無し
  • 全長(mm):
    1600
  • ブラシサイズ:
    305×63.5×122(H)mm
  • 材質:
    ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラス
  • 重量(g):
    1995

(i)ご注意

  • 組み立ての際は、ブラシ側の穴に柄を挿入してから少しずつ打ちつけるようにしてブラシと柄を固定して下さい。(ネジ取付ではありません。)

型番

EA642KE-112A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類ブラシ認定取得無し
全長(mm)1600ブラシサイズ305×63.5×122(H)mm
材質ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラス重量(g)1995

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA642KE-112A

1個

36,000( 39,600円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:りん青銅(ブラシ)、ファイバーグラス(柄)
・全長(mm):1600
・ブラシサイズ:305×63.5×122(H)mm

(i)ご注意

  • 組み立ての際は、ブラシ側の穴に柄を挿入してから少しずつ打ちつけるようにしてブラシと柄を固定して下さい。(ネジ取付ではありません。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112Aの型番EA642KE-112Aのページです。
型番EA642KE-112Aに関する仕様情報を記載しております。

ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト