(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バケツ(ノンスパーキング・銅製) EA643HC-3A・-4A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA643HC-3A
バケツ(ノンスパーキング・銅製) EA643HC-3A・-4A 10L バケツ(ノンスパーキング・ドウセイ)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
30,150円 28,368円
税込単価
33,165円 31,205円

【特長】・耐久性と耐食性に優れています・取手付【商品仕様】・材質:銅

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 認定取得:
    無し
  • 材質:
  • 詳細タイプ:
    バケツ

型番

EA643HC-3A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA643HC-3A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA643HC-3A

Φ185×260(H)
10L

1個

30,150円

28,368

( 31,205円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と耐食性に優れています
・取手付
【商品仕様】
・材質:銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バケツ(ノンスパーキング・銅製) EA643HC-3A・-4Aの型番EA643HC-3Aのページです。
型番EA643HC-3Aに関する仕様情報を記載しております。

バケツ(ノンスパーキング・銅製) EA643HC-3A・-4Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA643HC-4A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(mm) 容量

39,150円

( 43,065円 )
1個 -

2日目

Φ230×280(H)15L

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました