(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーバーソー(充電式) EA857TA-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーバーソー(充電式) EA857TA-11

通常単価(税別)
13,345円
税込単価
14,680円

【特長】・無段変速・ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式・木工や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    10.8(リチウムイオン1.5Ah)
  • ストローク数(min-1):
    0~2700
  • ストローク(mm):
    20
  • 二重絶縁:
  • サイズ:
    150×70×320(H)mm
  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 付属品:
    バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス
  • 充電時間:
    70分
  • メーカー型番:
    BDR12K
  • 重量:
    1.3kg
  • 能力:
    木工:50mm、金属パイプ:Φ50
  • 充電器:
    AC100V

型番

EA857TA-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA857TA-11

1個

13,345( 14,680円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段変速
・ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式
・木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソー(充電式) EA857TA-11の型番EA857TA-11のページです。
型番EA857TA-11に関する仕様情報を記載しております。

セーバーソー(充電式) EA857TA-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました