(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンク付高圧洗浄機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンク付高圧洗浄機

通常単価(税別)
19,899円
税込単価
21,889円

【特長】・近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です・フタ付きのため、移動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    温水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 電源:
    AC100V
  • サイズ:
    405(W)×310(D)×505(H)mm
  • 重量:
    本体:6.7kg、各パーツを含む:8.0kg
  • 吐出水量(最大):
    290L/h
  • 付属品:
    タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド
  • タンク容量:
    23L
  • 連続使用時間:
    約1時間(タンク1杯あたり約5分)
  • メーカー型番:
    SBT-412N
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • コード長:
    3m
  • ホース長:
    5m
  • 消費電力:
    1000W
  • 吐出水量(常用):
    240L/h
  • 吐出水圧(最大):
    7.0MPa
  • 吐出水圧(常用):
    5.5MPa
  • JANコード:
    4550061414781

型番

EA115TB-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115TB-2

1個

19,899( 21,889円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です
・フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます
・約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします
・ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます
・洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンク付高圧洗浄機の型番EA115TB-2のページです。
型番EA115TB-2に関する仕様情報を記載しております。

タンク付高圧洗浄機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました