(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ脚付作業テーブル(OD/樹脂天板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ脚付作業テーブル(OD/樹脂天板)

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能、腐食しません・4本の脚にそれぞ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみ式作業台
  • 間口 (mm):
    1800
  • 奥行 (mm):
    455
  • 高さ (mm):
    740
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 天板厚:
    38mm
  • 材質:
    天面:HDPE、フレーム:粉末塗装スチール
  • 折畳サイズ:
    1800×455×40mm
  • 耐荷重(kg):
    50
  • 色:
    天板:OD、フレーム:グレー
  • 重量(kg):
    9.1
  • パイプ径:
    Φ25mm

型番

EA954E-71A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954E-71A

1個

12,000( 13,200円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能、腐食しません
・4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き
・帽子やかばんなどをかける簡易フック付き
・脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ脚付作業テーブル(OD/樹脂天板)の型番EA954E-71Aのページです。
型番EA954E-71Aに関する仕様情報を記載しております。

折りたたみ脚付作業テーブル(OD/樹脂天板)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました