(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーブラシ(ホイール型/ステレンス)EA809YP-2

ワイヤーブラシ(ホイール型/ステレンス)EA809YP-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,590円
税込単価
7,249円

【特長】・パフォーマンスライン(P):使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイル型ブラシ
  • 毛材:
    ステンレス線
  • 外径(mm):
    100
  • 線径(mm):
    0.5
  • 取り付け部:
    ねじ
  • ねじ径:
    M10×1.5
  • 適応ツール:
    エアグラインダー
  • ブラシ厚:
    6.35mm
  • 最大回転数(rpm):
    20000
  • トリム長:
    22.2mm
  • ノット数:
    24

型番

EA809YP-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809YP-2

1個

6,590( 7,249円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パフォーマンスライン(P):使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ

カタログ

 

Loading...

EA809YP-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーブラシ(ホイール型/ステレンス)EA809YP-2の型番EA809YP-2のページです。
型番EA809YP-2に関する仕様情報を記載しております。

ワイヤーブラシ(ホイール型/ステレンス)EA809YP-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました