(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブル砥石 EA809ZE-236【25個入り】

フレキシブル砥石 EA809ZE-236

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

【特長】・適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    100
  • 孔径(mm):
    15
  • 厚さ(mm):
    5
  • 最適被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 粒度(#):
    36
  • 最大回転数:
    13750rpm
  • 最高使用周速度:
    72m/s
  • メーカー型番:
    SGS1005-36
  • メーカー:
    ニューレジストン(NRS)
  • メーカー商品名:
    スーパーグリーンΣ(シグマ)

型番

EA809ZE-236 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809ZE-236

1パック

25個入り

7,800( 8,580円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です
・従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です
・一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません

カタログ

 

Loading...

EA809ZE-236で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブル砥石 EA809ZE-236の型番EA809ZE-236のページです。
型番EA809ZE-236に関する仕様情報を記載しております。

フレキシブル砥石 EA809ZE-236のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました