(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

microSDHCカード(車載用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

microSDHCカード(車載用)

通常単価(税別)
18,810円
税込単価
20,691円

【特長】・耐温度-25~85℃で、車内の高温・低温に強い仕様です・電源の瞬断で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メモリカード
  • 容量:
    128GB
  • メーカー:
    エレコム
  • 動作環境:
    -25~85℃
  • メーカー型番:
    MF-DRMR128GU11
  • 重量(g):
    約0.4
  • スピードクラス:
    Class10、UHS-I
  • サイズ(W×D×H)mm:
    15.0×1.0×11.0
  • 最高転送速度:
    最低保証速度:10MB/s
  • メモリ規格:
    microSDXC
  • 保存できる各種データの目安:
    画像:約14,400枚、動画:約20時間、音楽:約24,800曲、本:約1,600冊
  • JANコード:
    4518340216563

型番

EA759GN-268 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA759GN-268

1個

18,810( 20,691円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐温度-25~85℃で、車内の高温・低温に強い仕様です
・電源の瞬断でもデータの損傷が起こりにくい耐性を備えています(メーカー指定環境にて測定)
・「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です
・SD変換アダプターが付属しています
・ドライブレコーダーに最適な、高耐久モデルのmicroSDHCメモリカードです(他に、防犯/監視カメラ・ネットワークカメラなど書込み回数が多い用途にも適しています)
・高寿命Flashを採用
・UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」
高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています(UHS-Iインターフェース非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します)
・耐衝撃仕様
ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です
・著作権保護機能を搭載
CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

microSDHCカード(車載用)の型番EA759GN-268のページです。
型番EA759GN-268に関する仕様情報を記載しております。

microSDHCカード(車載用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました