(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5本組ダイヤモンドコテやすりセット EA826VH-10

5本組ダイヤモンドコテやすりセット EA826VH-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,340円
税込単価
42,174円

【特長】・アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です【商品仕様】・材質:デ...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    平 / 丸 / 三角 / 楕円
  • 粒度(#):
    140
  • 特殊形状:
    ひし形
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • 材質:
    デビアスダイヤモンド使用(電着)
  • 全長:
    150mm
  • <セット内容>:
    5本組:楕円(3.7×2.1mm)・平(3.1×2.9mm)・ひし形(2.6mm)・三角(2.9mm)・丸(2.7mm)
  • ケース:
    ビニールケース
  • コーティング長:
    25mm(両端)

型番

EA826VH-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA826VH-10

1個

38,340( 42,174円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
【商品仕様】
・材質:デビアスダイヤモンド使用(電着)

カタログ

 

EA826VH-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組ダイヤモンドコテやすりセット EA826VH-10の型番EA826VH-10のページです。
型番EA826VH-10に関する仕様情報を記載しております。

5本組ダイヤモンドコテやすりセット EA826VH-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました