(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A タップ(6口/3P/安全ブレーカー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A タップ(6口/3P/安全ブレーカー)

通常価格(税別)
11,774円 ~ 12,600円
税込価格
12,951円 ~ 13,860円

【特長】・本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タップ
  • コンセント数:
    6~8個口
  • 定格:
    15A・125V(合計1500Wまで)
  • コンセント:
    3P(抜止)×6口
  • コード:
    VCTF2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心/仕上がり外形約直径8.5mm
  • プラグ:
    3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • 認証:
    電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

(i)ご注意

  • 差し込む機器の消費電力は1500Wまでです。接続機器の電力をご確認の上、ご使用ください。
  • 本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)
  • 本製品は屋内用です。野外での使用はできません。
  • 本製品を使用して、パソコンなどのデータ内容が消失・変化しても、サンワサプライは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コード長
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3m
TAP-BR36A-3
4518340094567

1個

11,774( 12,951円 )

2日目

5m
TAP-BR36A-5
4518340094574

1個

12,600( 13,860円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます
・工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです
・ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します(アース線は常時接続)
・ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です
・接続機器を一括でON・OFFできます
・電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです
・機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです
・抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます
・トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです
・背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です
・タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです

(i)ご注意

  • 差し込む機器の消費電力は1500Wまでです。接続機器の電力をご確認の上、ご使用ください。
  • 本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)
  • 本製品は屋内用です。野外での使用はできません。
  • 本製品を使用して、パソコンなどのデータ内容が消失・変化しても、サンワサプライは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A タップ(6口/3P/安全ブレーカー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました