(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)

通常単価(税別)
10,962円
税込単価
12,058円

【特長】・電源ノイズフィルタを内蔵しています・雷サージ吸収素子(バリスタ)を内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タップ
  • コンセント数:
    6~8個口
  • サイズ:
    284(W)×100(D)×40(H)mm
  • コード長:
    2m
  • 定格:
    15A・125V(合計1500Wまで)
  • コンセント:
    3P(抜止)×8口
  • コード:
    VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)/仕上がり外形寸法 直径約8.5mm
  • プラグ:
    3P(3P→2P変換アダプタ付き)
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • 制限電圧:
    775V(50A)
  • メーカー型番:
    TAP-3803NFN
  • 認証:
    電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
  • バリスタ電圧:
    470V
  • サージ耐量:
    5500A(2回)
  • ノイズフィルタ特性:
    0.5~10MHzで30dB以上(電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)・電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード))
  • JANコード:
    4518340100909

(i)ご注意

  • 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

型番

EA815GM-342 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプタップコンセント数6~8個口
サイズ284(W)×100(D)×40(H)mmコード長2m
定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント3P(抜止)×8口
コードVCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)/仕上がり外形寸法 直径約8.5mmプラグ3P(3P→2P変換アダプタ付き)
メーカーサンワサプライ制限電圧775V(50A)
メーカー型番TAP-3803NFN認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
バリスタ電圧470Vサージ耐量5500A(2回)
ノイズフィルタ特性0.5~10MHzで30dB以上(電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)・電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード))JANコード4518340100909

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815GM-342

1個

10,962( 12,058円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源ノイズフィルタを内蔵しています
・雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります
・過大な雷サージ侵入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです(LEDによる動作表示)
・抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます
・一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です
・スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです
・プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです
・アース接続ができる、アース端子付きです
・壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです
・差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です

(i)ご注意

  • 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)の型番EA815GM-342のページです。
型番EA815GM-342に関する仕様情報を記載しております。

2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト