(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)

通常単価(税別)
54,900円
税込単価
60,390円

【特長】・本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます・現場での安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    100×20×60(H)mm
  • 材質:
    耐熱ABS(本体)
  • 対応OS:
    Windows98/me/XP/vista/7~10Mac OS/Linux
  • セット内容:
    本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
  • メーカー:
    デルタ
  • 機能:
    前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
  • 電源:
    DC12V・24V・48V、OUT PUT:5V 3A
  • 録画時間:
    マイクロSDカード使用時目安:128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分/64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分/32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分/16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分/8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
  • メーカー型番:
    D-2145
  • 重量(g):
    130(本体)、50(カメラ)
  • 防水性能:
    IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
  • 視野角:
    158°(対角)、125°(水平)、73°(垂直)
  • 記録データ:
    1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通
  • 録画画素数:
    200万画素 SONY CMOS センサー
  • F値:
    F値2.0(前後カメラ共通)
  • 音声録音:
    高感度マイク内蔵
  • ホワイトバランス:
    自動調整(WDR機能搭載)
  • 日付表示:
    対応
  • 録画ファイル構成1分/:
    2分/3分/5分/10分 選択可能
  • Gセンサー:
    あり 4段階設定可能
  • 撮影モード(動画):
    常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
  • 撮影モード(写真):
    1枚撮影、セルフタイマー
  • ファイル確認:
    可能
  • フォーマット:
    ビデオ:mov、画像:JPEG
  • 圧縮フォーマット:
    H.264
  • 対応メモリーカード:
    8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
  • LED信号機:
    対応(全国)
  • 専用アプリケーション:
    あり
  • JANコード:
    4550061235713

型番

EA763AA-402B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763AA-402B

1個

54,900( 60,390円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます
・現場での安全意識の向上、業務管理に最適
・48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)の型番EA763AA-402Bのページです。
型番EA763AA-402Bに関する仕様情報を記載しております。

DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました