(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A タップ(6口/3P/漏電漏電ブレーカー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EA815GM-355
AC125V/15A タップ(6口/3P/漏電漏電ブレーカー) タップ

通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【特長】・本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タップ
  • コンセント数:
    6~8個口
  • 差込口:
    間隔40mm
  • 定格:
    15A・125V(合計1500Wまで)
  • コンセント:
    3P(抜止)×6口
  • コード:
    VCTF2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心/仕上がり外形約直径8.5mm
  • プラグ:
    3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • 認証:
    電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
  • 漏電ブレーカー:
    感度電流:15mA
  • 漏電ブレーカー反応時間:
    約0.1秒

(i)ご注意

  • 差し込む機器の消費電力は1500Wまでです。接続機器の電力をご確認の上、ご使用ください。
  • 本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)
  • 本製品は屋内用です。野外での使用はできません。
  • 本製品を使用して、パソコンなどのデータ内容が消失・変化しても、サンワサプライは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

型番

EA815GM-355 解除

Loading...

カタログを表示

EA815GM-355の仕様・寸法情報

商品タイプタップコンセント数6~8個口
ケーブル長(m)3コード長3m
差込口間隔40mm定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント3P(抜止)×6口コードVCTF2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心/仕上がり外形約直径8.5mm
プラグ3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)メーカーサンワサプライ
メーカー型番TAP-BR36LN-3認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
漏電ブレーカー感度電流:15mA漏電ブレーカー反応時間約0.1秒
JANコード4518340094598 - -

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
コード長
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815GM-355

3
3m
TAP-BR36LN-3
4518340094598

1個

18,000( 19,800円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます
・電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます
・洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです
・オフィスや工場、医療施設など水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます
・ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します(アース線は常時接続)
・ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。作動テストボタン付きです(作動テストボタンで月1回程度の動作確認を行い、ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度使用してください)
・接続機器を一括でON・OFFできます
・電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです
・機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです
・抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます
・トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです
・背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です
・タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです

(i)ご注意

  • 差し込む機器の消費電力は1500Wまでです。接続機器の電力をご確認の上、ご使用ください。
  • 本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)
  • 本製品は屋内用です。野外での使用はできません。
  • 本製品を使用して、パソコンなどのデータ内容が消失・変化しても、サンワサプライは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A タップ(6口/3P/漏電漏電ブレーカー)の型番EA815GM-355のページです。
型番EA815GM-355に関する仕様情報を記載しております。

AC125V/15A タップ(6口/3P/漏電漏電ブレーカー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA815GM-354
EA815GM-356
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル長
(m)
コード長 メーカー型番 JANコード

17,100円

( 18,810円 )
1個 -

2日目

その他1mTAP-BR36LN-14518340094581

18,900円

( 20,790円 )
1個 -

2日目

55mTAP-BR36LN-54518340094611
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル長
(m)
コード長 メーカー型番 JANコード

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト