(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックル付収納ケース EA506MBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506MB-9BA
バックル付収納ケース EA506MBシリーズ【2~12個入り】 バックルツキシュウノウケース

通常単価(税別)
13,320円
税込単価
14,652円

【特長】・積み重ね可能・頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA506MB-9BA 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA506MB-9BA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量
耐荷重
商品名
重量(1個)
収納の目安
最大積み重ね段数
サイズ(W×D×H)mm
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506MB-9BA

390
530
320
約46L
約40kg
ロックス 530L
2kg
Yシャツが20枚
3段
内寸:302×416×275(キャスター差込み凸部含まず)、内寸:327×441×296(キャスター差込み凸部含む)
4518340153882

1パック

4個入り

13,320( 14,652円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ね可能
・頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックル付収納ケース EA506MBシリーズの型番EA506MB-9BAのページです。
型番EA506MB-9BAに関する仕様情報を記載しております。

バックル付収納ケース EA506MBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA506MB-12BA
EA506MB-13BA
EA506MB-14BA
EA506MB-2BA
EA506MB-3BA
EA506MB-6BA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
容量 耐荷重 商品名 重量(1個) 収納の目安 最大積み重ね段数 サイズ(W×D×H)mm JANコード

13,140円

( 14,454円 )

4個入り

1パック -

2日目

440660243約50L約40kgロックス 660M2.5kgYシャツが14枚3段内寸:354×548×197(キャスター差込み凸部含まず)、内寸:379×573×218(キャスター差込み凸部含む)4518340153684

11,856円

( 13,042円 )

3個入り

1パック -

2日目

440660320約67L約40kgロックス 660L2.8kgYシャツが18枚3段内寸:352×546×275(キャスター差込み凸部含まず)、内寸:377×571×296(キャスター差込み凸部含む)4518340153691

10,662円

( 11,728円 )

2個入り

1パック -

2日目

440660398約80L約40kgロックス 660-2L3.3kgYシャツが30枚2段内寸:345×539×369/372(キャスター差込み凸部含まず)、内寸:370×564×369/372(キャスター差込み凸部含む)4518340153837

9,843円

( 10,827円 )

12個入り

1パック -

2日目

2003501104L5kgロックス 300S420g-3段内寸:157×281×944518340150591

10,925円

( 12,018円 )

12個入り

1パック -

2日目

2003501807L5kgロックス 300M520g-3段内寸:152×276×1644518340150607

16,650円

( 18,315円 )

6個入り

1パック -

2日目

30044032028L25kgロックス 440L1.5kgYシャツが12枚3段内寸:216×330×2754518340153967

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました