(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出し式収納ケース EA506MAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引出し式収納ケース EA506MAシリーズ【2個入り】

通常価格(税別)
9,450円 ~ 10,616円
税込価格
10,395円 ~ 11,678円

【特長】・天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引き出し式収納ケース
  • ふた:
  • 奥行(mm):
    740
  • 色:
    カプチーノ
  • 材質:
    プラスチック
  • 帯電防止・導電性:
  • シリーズ:
    Fits
  • メーカー:
    天馬(TENMA)
  • 付属品:
    ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具
  • 材質:
    天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
  • 天板耐荷重:
    5kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
商品名
収納目安
重量(g)
最大積み重ね段数
引き出し内寸W×D×H(mm)
引出耐荷重
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
390
230
フィッツユニットケース(L) 3923
トレーナー約10枚
3440
3段
298×679×166
4.5kg
4518340140561

1パック

2個入り

9,450( 10,395円 )

2日目

390
300
フィッツユニットケース(L) 3930
トレーナー約14枚
4210
2段
295×675×236
6.2kg
4518340140509

1パック

2個入り

9,899( 10,889円 )

2日目

440
230
フィッツユニットケース(L) 4423
トレーナー約12枚
3600
3段
348×679×166
5.4kg
4518340185944

1パック

2個入り

9,899( 10,889円 )

2日目

440
300
フィッツユニットケース(L) 4430
トレーナー約16枚
4490
2段
345×675×236
7.1kg
4518340155534

1パック

2個入り

10,616( 11,678円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です
・フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き
・積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き
・押入れに最適なロングタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引出し式収納ケース EA506MAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました