(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールボックス EA505TB-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールボックス EA505TB-10

通常単価(税別)
13,060円
税込単価
14,366円

【特長】・電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬・大きめの電動工具やコン...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    501~700
  • 奥行範囲(mm):
    301~400
  • 高さ範囲(mm):
    ~200
  • 材質:
    ABS樹脂
  • メーカー:
    ボッシュ
  • メーカー型番:
    XL-BOXX
  • 重量(kg):
    3.2
  • 耐荷重(kg):
    100
  • 内寸サイズ(W×D×H)mm:
    570×347×133
  • 外寸サイズ(W×D×H)mm:
    607×395×179
  • 収納容量(kg):
    25

型番

EA505TB-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505TB-10

1個

13,060( 14,366円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬
・大きめの電動工具やコンボキットを安全に収納でき、持ち運びにも便利です
・個々に構成できるだけでなく、別の保管システムを組み合わせるなど、多彩に活用可能です
・しっかり固定されるロック機構と頑丈な設計を採用し、持ち運びや保管に最適です
・側面にEA505TB-26を連結できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールボックス EA505TB-10の型番EA505TB-10のページです。
型番EA505TB-10に関する仕様情報を記載しております。

ツールボックス EA505TB-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました