(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組[+- pozi]ドライバーセット(ステンレス製)

6本組[+- pozi]ドライバーセット(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
10,800円 9,045円
税込単価
11,880円 9,950円

【特長】・人間工学に基づいた心地よいハンドル・六角形の転がり防止機能付・防錆性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • (-)3.0×0.5mmは滑り止めは付いていません。(レーザーチップなし)

型番

EA560A-305 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA560A-305

2個

10,800円

9,045

( 9,950円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた心地よいハンドル
・六角形の転がり防止機能付
・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
・先端滑り止め加工、レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます

(i)ご注意

  • (-)3.0×0.5mmは滑り止めは付いていません。(レーザーチップなし)

カタログ

 

EA560A-305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[+- pozi]ドライバーセット(ステンレス製)の型番EA560A-305のページです。
型番EA560A-305に関する仕様情報を記載しております。

6本組[+- pozi]ドライバーセット(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました