(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21A

トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,500円
税込単価
63,250円

【特長】・強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機・ビジネス...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    ケーブルテスタ
  • 機能:
    ノイズフィルター、発信機のオートパワーオフ、イヤホンジャック、トーン発信3音、導電テスト発光、充電
  • サイズ:
    77GXL送信機:101×41×35mm、200XP/50受信機:250×35×32mm
  • 重量:
    77GXL送信機:150g、200XP/50受信機:157g
  • 電池寿命:
    77GXL送信機:100時間、200XP/50受信機:50時間
  • メーカー型番:
    811SP
  • メーカー:
    グッドマン(GOODMAN)
  • オートパワーオフ機能:
    77GXL送信機:4時間(トーンモードで)
  • 湿度:
    80%(最大)
  • 受信感度:
    35dB
  • 入力インピーダンス:
    100MΩ
  • 耐圧(600Ω):
    60VDC
  • 先端チップ抵抗値 (最小):
    300Ω
  • フィルター1ノイズ排除:
    50/60Hz電源ノイズ
  • フィルター2ノイズ排除:
    984Hzを除く全て
  • 過電圧保護:
    Cat1、対設置150V~
  • 作動 (保管) 環境:
    0~50℃
  • 電源:
    9Vリチウムイオン充電池(付属):送信機・受信機各1個
  • 付属品:
    本体(受信機・送信機)、USB Type-Cケーブル、USB充電アダプター、先端チップ丸型、専用ソフトケース、取扱説明書、保証書

型番

EA712GD-21A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA712GD-21A

1個

57,500( 63,250円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機
・ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索
・電池の交換時期をビープ音でお知らせ
・便利なUSB-TypeC充電式で経済的
・手に馴染みやすい丸みを帯びた新デザイン
・イヤフォン使用で静かな場所でも気にせず探査
・人間工学に基づいた扱いやすい新デザイン

カタログ

 

EA712GD-21Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21Aの型番EA712GD-21Aのページです。
型番EA712GD-21Aに関する仕様情報を記載しております。

トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました