(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ESD]ハイテク折り畳式コンテナ(扉付/26.7L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ESD]ハイテク折り畳式コンテナ(扉付/26.7L)

通常単価(税別)
11,076円
税込単価
12,184円

【特長】・26.7L ハイテク折り畳式コンテナ・片短辺回転扉付・積み重ね可能

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 材質(本体):
    導電性ポリプロピレン
  • 容量(L):
    26.7
  • 外形間口(mm):
    630
  • 外形奥行(mm):
    230
  • 外形高さ(mm):
    243
  • 圧縮荷重:
    10.00kN(1020kgf)
  • 色:
    ブラック
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 商品名:
    オリコンラックEP26B-FT(短側扉あり)
  • メーカー型番:
    558130
  • 内寸(mm):
    605×210×210(H)
  • JANコード:
    4518340091603

型番

EA506AE-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AE-25

1個

11,076( 12,184円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・26.7L ハイテク折り畳式コンテナ
・片短辺回転扉付
・積み重ね可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ESD]ハイテク折り畳式コンテナ(扉付/26.7L)の型番EA506AE-25のページです。
型番EA506AE-25に関する仕様情報を記載しております。

[ESD]ハイテク折り畳式コンテナ(扉付/26.7L)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました