(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ESD]ハイテクコンテナ(53.9L・64.2L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506AE-74
[ESD]ハイテクコンテナ(53.9L・64.2L) ハイテクコンテナ/ESD

通常単価(税別)
11,076円
税込単価
12,184円

【特長】・46.3L/64.2L ハイテクコンテナ・材質:導電性ポリプロピレン...

詳細情報を確認する

型番

EA506AE-74 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA506AE-74 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ(mm)
重量(g)
商品名
メーカー型番
内寸(mm)
有効内寸(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AE-74

64.2
268
3,340
サンボックス#56A(導電)
206410
618×408×260
608×398×250
4518340091870

1個

11,076( 12,184円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・46.3L/64.2L ハイテクコンテナ
・材質:導電性ポリプロピレン
・色:ブラック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ESD]ハイテクコンテナ(53.9L・64.2L)の型番EA506AE-74のページです。
型番EA506AE-74に関する仕様情報を記載しております。

[ESD]ハイテクコンテナ(53.9L・64.2L)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA506AE-73
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
外形高さ
(mm)
重量(g) 商品名 メーカー型番 内寸(mm) 有効内寸(mm) JANコード

10,100円

( 11,110円 )
1個 -

2日目

53.92252,730サンボックス#56B(導電)205610618×408×218608×398×2084518340091887

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました