(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ESD]ハイテクコンテナ(46.3L・60.5L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506AE-76
[ESD]ハイテクコンテナ(46.3L・60.5L) ハイテクコンテナ/ESD

通常単価(税別)
11,076円
税込単価
12,184円

【特長】・46.3L/60.5L ハイテクコンテナ・積み重ね可能・材質:導電性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA506AE-76 解除

Loading...

カタログを表示

EA506AE-76 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
商品名
メーカー型番
内寸(mm)
底面形状
有効内寸(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AE-76

46.3
541
441
251
サンボックス#47(導電)
204733
497×397×241
斜格子リブ
487×388×231
4518340150508
2730

1個

11,076( 12,184円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・46.3L/60.5L ハイテクコンテナ
・積み重ね可能
・材質:導電性ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ESD]ハイテクコンテナ(46.3L・60.5L)の型番EA506AE-76のページです。
型番EA506AE-76に関する仕様情報を記載しております。

[ESD]ハイテクコンテナ(46.3L・60.5L)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA506AE-136
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
外形間口
(mm)
外形奥行
(mm)
外形高さ
(mm)
商品名 メーカー型番 内寸(mm) 底面形状 有効内寸(mm) JANコード 重量(g)

10,300円

( 11,330円 )
1個 -

2日目

60.5657446256テンバコED-60674006617×406×246格子リブ608×397×2364518340091832-

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました