(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(ロング)5本指ステンレス手袋 EA354SE-27A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(ロング)5本指ステンレス手袋 EA354SE-27A

通常単価(税別)
26,350円
税込単価
28,985円

【特長】・刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    M
  • 材質:
    ステンレス
  • 全長(mm):
    450
  • 掌周り(mm):
    200
  • 中指長さ(mm):
    85
  • 厚み(mm):
    1.1
  • 手首~袖長さ:
    200mm

型番

EA354SE-27A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354SE-27A

1個

26,350( 28,985円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ロング)5本指ステンレス手袋 EA354SE-27Aの型番EA354SE-27Aのページです。
型番EA354SE-27Aに関する仕様情報を記載しております。

(ロング)5本指ステンレス手袋 EA354SE-27Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました