(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計(パネル埋め込み式) EA728AD-11A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計(パネル埋め込み式) EA728AD-11A

通常単価(税別)
25,550円
税込単価
28,105円

【特長】・熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能・明るく見やすい大型LED...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -199.9~800.0、0~1200(熱電対K) / -199.9~300.0(熱電対T) / -199.9~600.0、-100.0~100.0(測温抵抗体Pt)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • DINサイズ:
    48×96
  • 重量:
    250g
  • 使用環境:
    温度-10~50℃、湿度90%RH以下(結露なきこと)、標高2000m以下、過電圧カテゴリII、汚染度2(IEC60664)
  • 電源:
    AC100~240V(±10%:50/60Hz)
  • 入力:
    マルチ入力:熱電対、測温抵抗体(Pt100、Jpt100)、電圧(入力抵抗500kΩ以上)0~10mV(DC)、0~5、1~5.0~10VDC
  • 消費電流:
    11VA(AC100~240V)
  • JANコード:
    4550061233184
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    8152-60
  • サイズ:
    96(W)×111(D)×48(H)mm(パネル内奥行:100mm)、取付穴サイズ:92(W)×45(H)mm
  • 表示方式:
    11セグメントLED 3 1/2桁
  • 適合規格:
    安全:IEC61010-1およびEN61010-1/IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1
  • 取付方法:
    パネル埋込式(ワンタッチ取付)
  • 絶縁抵抗:
    入出力端子と電源端子間:500V DC 20MΩ以上、入出力端子と接地端子間:500V DC 20MΩ以上
  • 防塵・防滴:
    IP66相当(ただし、パネル取付厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用

型番

EA728AD-11A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728AD-11A

1個

25,550( 28,105円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能
・明るく見やすい大型LED表示のデジタルパネルメーターです
・コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ
・スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します(機能OFFも可能)
・トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計(パネル埋め込み式) EA728AD-11Aの型番EA728AD-11Aのページです。
型番EA728AD-11Aに関する仕様情報を記載しております。

デジタル温度計(パネル埋め込み式) EA728AD-11Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました