(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計セット EA701CA-0B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計セット EA701CA-0B

通常単価(税別)
46,970円
税込単価
51,667円

【特長】・空調メンテナンスに最適・扱い易く軽量でコンパクトなボディ・各種用途に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~500(液温用温度センサー) / -50~400(気体用温度センサー) / -50~250(表面温度用センサー) / -50~199.9、200~1000(2レンジ)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、乾電池交換時期表示
  • 重量:
    本体:180g、ケース:1.7kg
  • センサー精度:
    K熱電対(JIS:クラス2相当)
  • 仕様:
    センサー×3本+アルミケース付
  • 電源:
    9V電池×1個(付属)
  • 本体精度:
    ±1.2%(Ta:10~30℃)
  • 表示:
    LCDデジタル表示(文字高:12.5mm)
  • 適合センサー:
    EA701CA-1~-11(1、2、4は付属)
  • レンジ切換:
    自動切替
  • 電池寿命:
    80時間(連続使用)
  • JANコード:
    4550061418376
  • サイズ:
    本体:64(W)×26(D)×170(H)mm、表面温度用センサー:Φ11.8×70mm(先端)×1m、液温用温度センサー:Φ2×100mm(先端)×1m、気体用温度センサー:Φ4.8×150mm(先端)×1m、ケースサイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm
  • <セット内容>:
    デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番

EA701CA-0B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701CA-0B

1個

46,970( 51,667円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調メンテナンスに最適
・扱い易く軽量でコンパクトなボディ
・各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております
・本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます
・読み取り易い大型液晶デジタル表示

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計セット EA701CA-0Bの型番EA701CA-0Bのページです。
型番EA701CA-0Bに関する仕様情報を記載しております。

デジタル温度計セット EA701CA-0Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました