(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローレットホルダー(平目用) EA591RE-6

ローレットホルダー(平目用) EA591RE-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,900円
税込単価
11,990円

【特長】・平目用ホルダー・ローレット取付用ピン付【商品仕様】・JANコード:4...

詳細情報を確認する

  • 加工方法:
    転造
  • 用途:
    平目
  • 加工範囲(mm):
    Φ10~250
  • 高さ(mm):
    20
  • 幅(mm):
    20
  • 全長(mm):
    147
  • メーカー:
    スーパーツール
  • メーカー型番:
    KHS1
  • 材質:
    特殊合金鋼(黒染)
  • 重量(g):
    420
  • 付属工具:
    六角棒レンチ

(i)ご注意

  • ローレット駒は別売です。
  • ローレット駒はEA591RE-21A~-32A(平目)をご使用ください。

型番

EA591RE-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA591RE-6

1個

10,900( 11,990円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平目用ホルダー
・ローレット取付用ピン付
【商品仕様】
・JANコード:4550061246214

(i)ご注意

  • ローレット駒は別売です。
  • ローレット駒はEA591RE-21A~-32A(平目)をご使用ください。

Loading...

EA591RE-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットホルダー(平目用) EA591RE-6の型番EA591RE-6のページです。
型番EA591RE-6に関する仕様情報を記載しております。

ローレットホルダー(平目用) EA591RE-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ローレットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました