(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラック用パーツトレー(奥行600mm) EA661EDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA661ED-2
ラック用パーツトレー(奥行600mm) EA661EDシリーズ【6~16個入り】 パーツトレー

通常単価(税別)
15,300円
税込単価
16,830円

【特長】・奥行きサイズは600mmのラック棚に最適!【商品仕様】・材質:ポリプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 奥行(mm):
    600
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 色:

型番

EA661ED-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA661ED-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
内寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661ED-2

105
102
76×562×102(H)

1パック

16個入り

15,300( 16,830円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行きサイズは600mmのラック棚に最適!
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック用パーツトレー(奥行600mm) EA661EDシリーズの型番EA661ED-2のページです。
型番EA661ED-2に関する仕様情報を記載しております。

ラック用パーツトレー(奥行600mm) EA661EDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA661ED-12
EA661ED-16
EA661ED-4
EA661ED-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 高さ(mm) 内寸(mm)

13,230円

( 14,553円 )

8個入り

1パック -

2日目

168152140×562×152(H)

11,520円

( 12,672円 )

6個入り

1パック -

2日目

283152254×562×152(H)

9,959円

( 10,955円 )

8個入り

1パック -

2日目

168102140×562×102(H)

11,520円

( 12,672円 )

6個入り

1パック -

2日目

283102254×562×102(H)

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました