(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納庫 EA955CD-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納庫 EA955CD-21

通常単価(税別)
19,680円
税込単価
21,648円

【特長】・ベランダ、軒下等の狭い場所に置け、ガレージなどのサイドのスペースに最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    927
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    830
  • 材質:
    スチール(粉体塗装)
  • サイズ(W×D×H)mm:
    内寸:829×353×709
  • 床面積:
    0.08坪(0.29平方メートル)
  • 棚板ピッチ:
    3.1cmピッチの11段階
  • メーカー型番:
    AD-0983
  • メーカー:
    ダイマツ
  • 色:
    ライトグレー
  • 重量(kg):
    22
  • 耐荷重(kg/㎡):
    屋根:20、棚:20、床:20
  • 基礎:
    ブロック4個必要(付属していません)

(i)ご注意

  • 組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
  • この商品は工事を承っておりません。

型番

EA955CD-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA955CD-21

1個

19,680( 21,648円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベランダ、軒下等の狭い場所に置け、ガレージなどのサイドのスペースに最適な小型物置です
・天板は内側より止めるので、ビスが外側より見えないため、綺麗で安全な設計です
・扉には鍵(オープン及びクローズの表示付き)の安心設計です
・樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています
・天板を大きくして、鍵や取っ手を丸くして優しいイメージを出しています

(i)ご注意

  • 組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
  • この商品は工事を承っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納庫 EA955CD-21の型番EA955CD-21のページです。
型番EA955CD-21に関する仕様情報を記載しております。

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました