(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/16"・1/4"・5/16"チューブピアシングバルブ

3/16"・1/4"・5/16"チューブピアシングバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,270円
税込単価
10,197円

【特長】・迅速、簡単、確実に設置できます。チャージ、テスト、退避のために、いつ...

詳細情報を確認する

  • バルブ種類:
    その他
  • 本体形状:
    ストレート
  • ポート:
    1/4"フレアー
  • 適合銅管:
    3/16"・1/4"・5/16"

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA401D-31

1個

9,270( 10,197円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・迅速、簡単、確実に設置できます。チャージ、テスト、退避のために、いつでもチューブにアクセスできます
・バルブクランプは、2本のマイナスネジでチューブに固定します
・各チューブサイズに対応したメカニカルストップを内蔵しているため、締め付け度を考える必要がありません
・チューブを通すには、付属のノブまたは適切なレンチで、1/4"フレアポート、ステム、ニードルの組み合わせをねじ込みます
・ステムを戻し、ホースを接続し、テストやチャージを行います
・3点シール((1)ニードル式バルブ、(2)ガスケット、(3)チェックバルブ)により、漏れを防止します
・ネオプレンシールは約140℃近い高温に耐えることができます

Loading...

EA401D-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/16"・1/4"・5/16"チューブピアシングバルブの型番EA401D-31のページです。
型番EA401D-31に関する仕様情報を記載しております。

3/16"・1/4"・5/16"チューブピアシングバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました