(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"・3/4"充電式フレキ管つば出し機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/2"・3/4"充電式フレキ管つば出し機

通常単価(税別)
76,500円
税込単価
84,150円

【特長】・約5秒でつば出し加工が可能です(満充電時で約100回)・電動加工によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツバ出し工具
  • 適用管外径(インチ):
    1/2 / 3/4
  • 目盛タイプ:
    インチ用
  • ケースサイズ:
    440×366×113(H)mm
  • サイズ:
    108×72×261(H)mm(充電池含)
  • 付属品:
    バッテリー、充電器、電源コード、クランプ(1/2"・3/4")、フレキ管カッター、2.5mm六角棒レンチ、取扱説明書
  • 重量:
    1.135kg
  • メーカー型番:
    424979
  • メーカー:
    レッキス工業(REX)
  • 回転数:
    0~290rpm
  • バッテリー:
    10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
  • 加工時間:
    約5秒
  • ツバ出し数:
    2山・3山

(i)ご注意

  • 水用フレキ管専用です。灯油やガスなど、水以外のフレキ管には使用できません。

型番

EA240RE-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA240RE-1

1個

76,500( 84,150円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約5秒でつば出し加工が可能です(満充電時で約100回)
・電動加工により簡単にツバ出し加工ができます
・リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能です

(i)ご注意

  • 水用フレキ管専用です。灯油やガスなど、水以外のフレキ管には使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"・3/4"充電式フレキ管つば出し機の型番EA240RE-1のページです。
型番EA240RE-1に関する仕様情報を記載しております。

1/2"・3/4"充電式フレキ管つば出し機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました