(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドウィンチ(ウォームギア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドウィンチ(ウォームギア)

通常単価(税別)
34,640円
税込単価
38,104円

【特長】・ウォームギアブレーキ式・標準ドラム・自動ブレーキのかかるウォームギア...

詳細情報を確認する

  • 最大能力(t):
    その他
  • ギア比:
    40:1
  • 引張能力:
    907kg
  • 最大巻取長さ:
    7.1mm×14.9m
  • 詳細1:
    ブレーキ付/ハンドル付
  • 重量(kg):
    4.26
  • ドラム幅:
    81mm
  • ハンドル長:
    177mm
  • ドラムハブ直径:
    38mm
  • JANコード:
    4550061820636

型番

EA989RD-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA989RD-41

1個

34,640( 38,104円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォームギアブレーキ式
・標準ドラム
・自動ブレーキのかかるウォームギア
【用途】
・横引き・吊上げ用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドウィンチ(ウォームギア)の型番EA989RD-41のページです。
型番EA989RD-41に関する仕様情報を記載しております。

ハンドウィンチ(ウォームギア)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました