(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック EA976AJ-83

画像をクリックして拡大イメージを表示する

メタルラック EA976AJ-83

通常単価(税別)
25,380円
税込単価
27,918円

【特長】・上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    1800
  • 奥行(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    2140
  • 均等積載量(kg/段):
    75
  • ポール径:
    Φ25mm
  • 重量(kg):
    27.1
  • メーカー型番:
    SEW2-1821BC
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 材質:
    棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
  • 耐荷重(kg):
    325(棚板)、約100(移動時)、約50(1本あたり、ハンガーパイプ)
  • 使用工具:
    ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)

型番

EA976AJ-83 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)材質スチール
天地棚段数(段)3連結タイプ単体型
間口(mm)1800奥行(mm)460
高さ(mm)2140均等積載量(kg/段)75
ポール径Φ25mm重量(kg)27.1
メーカー型番SEW2-1821BCメーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂耐荷重(kg)325(棚板)、約100(移動時)、約50(1本あたり、ハンガーパイプ)
使用工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AJ-83

1個

25,380( 27,918円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです
・移動に便利なキャスター付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック EA976AJ-83の型番EA976AJ-83のページです。
型番EA976AJ-83に関する仕様情報を記載しております。

メタルラック EA976AJ-83のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト