(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32

通常単価(税別)
9,940円
税込単価
10,934円

【特長】・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    115
  • ESD対応:
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    特殊工具鋼
  • グリップ種類:
    静電気放電
  • 仕上げ:
    鏡面磨き
  • ハンドル:
    コンフォート(ESD)
  • 刃硬度:
    56HRC
  • 型番:
    64 22 115 ESD
  • 刃長:
    3mm
  • 切断能力(φmm):
    軟線:0.8
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • アゴの長さ:
    20mm
  • ヘッド幅:
    11mm
  • アゴの厚さ:
    6mm(ジョイント)

型番

EA536KE-32 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法115ESD対応
ばねあり本体材質特殊工具鋼
グリップ種類静電気放電仕上げ鏡面磨き
ハンドルコンフォート(ESD)刃硬度56HRC
型番64 22 115 ESD刃長3mm
切断能力(φmm)軟線:0.8メーカーKNIPEX(クニペックス)
アゴの長さ20mmヘッド幅11mm
アゴの厚さ6mm(ジョイント) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA536KE-32

1個

9,940( 10,934円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー
・ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント
・抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません
・研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします
・クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません
・鍛造により大変頑丈です
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
・静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます
・有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32の型番EA536KE-32のページです。
型番EA536KE-32に関する仕様情報を記載しております。

精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト