(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1200W セラミックファンヒーター EA897CWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1200W セラミックファンヒーター EA897CWシリーズ

通常価格(税別)
12,600円 ~ 14,000円
税込価格
13,860円 ~ 15,400円

【特長】<EA897CW-71>・スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ファンヒーター
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    静音:600 / ターボ:1200 / 標準:1000
  • 最大消費電力:
    1200W
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 調整風量数:
    3段階(静音・標準・ターボ)
  • 目安表示値の基準値(1㎡あたりの必要W数):
    断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W、断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
コード長
材質
安全装置
メーカー型番
首振り機能
適用床面積
サイズ(W×D×H)mm
人感センサー検知範囲
人感センサー検知距離
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約2.7kg
約1.8m
ABS樹脂、PP樹脂、スチール
電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ
ACH-S12A
-
木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9m2)、コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9m2)、木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6m2)
175×191.5×371(電源コード除く)
-
-

1個

14,000( 15,400円 )

2日目

2.5kg
1.8m
ABS樹脂、スチール
傾きセンサー(内蔵)、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能
ACH-M12A
-
木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9m2)、コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9m2)、木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6m2)、コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9m2)
260×135×385
上下方向:60°、左右方向:90°
2m

1個

12,600( 13,860円 )

2日目

2.9kg
1.8m
ABS樹脂、スチール
転倒時自動OFF、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能
CH-12TDSW1
左右方向80°
木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9m2)、コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9m2)、木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6m2)、コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9m2)
260×185×410
-
-

1個

14,000( 15,400円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<EA897CW-71>
・スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです
・いつでもどこでもあたたかく快適なおうち時間を
<EA897CW-72>
・風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです
・キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです
・人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です
・シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。人感センサーはON/OFFの切り替えが可能
・自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます
・お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます
・転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です
<EA897CW-74>
・大容量モデルかつ、より広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです
・キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します
・左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります
・切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます
・転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1200W セラミックファンヒーター EA897CWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました