(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付) EA897CW-73

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付) EA897CW-73

通常単価(税別)
21,570円
税込単価
23,727円

【特長】・加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ファンヒーター
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    強:1250 / 弱:625
  • タンク容量(L):
    約2.5
  • 重量:
    5.5kg
  • コード長:
    1.8m
  • 材質:
    PP、ABS、PBT
  • 安全装置:
    電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ
  • メーカー型番:
    JKC125D1
  • 連続使用時間:
    加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間、加湿「連続」:約6時間(室温20℃、湿度30%)
  • 適用床面積:
    木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1m2)、コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2m2)、木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9m2)、コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4m2)
  • サイズ(W×D×H)mm:
    391×191.8×365.4
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 加湿量:
    加湿「連続」+温風「強」:600ml/h、加湿「連続」+温風「弱」:250ml/h、加湿「連続」:380ml/h
  • 目安表示値の基準値(1㎡あたりの必要W数):
    断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W、断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
  • 温風運転モード:
    3段階(自動・強・弱)
  • 加湿運転モード:
    連続/自動
  • 加湿運転時の消費電力:
    1200W(加湿「連続」+温風「強」使用時)
  • 加湿方式:
    加熱気化式
  • 加湿の目安:
    【プレハブ洋室】加湿「連続」+温風「強」:~17畳加湿単独:~11畳、【木造和室】加湿「連続」+温風「強」:~10畳加湿単独:~7畳

型番

EA897CW-73 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897CW-73

1個

21,570( 23,727円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです
・人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます
・イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます
・温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます
・お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます
・(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付) EA897CW-73の型番EA897CW-73のページです。
型番EA897CW-73に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付) EA897CW-73のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました