(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/2"DR)Hexビットソケットセット EA617ZL-0

(1/2"DR)Hexビットソケットセット EA617ZL-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,080円
税込単価
22,088円

【特長】・手締めの際に便利な側面ローレット加工【商品仕様】・差込角:1/2"

詳細情報を確認する

型番

EA617ZL-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA617ZL-0

1個

20,080( 22,088円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手締めの際に便利な側面ローレット加工
【商品仕様】
・差込角:1/2"

カタログ

 

Loading...

EA617ZL-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)Hexビットソケットセット EA617ZL-0の型番EA617ZL-0のページです。
型番EA617ZL-0に関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)Hexビットソケットセット EA617ZL-0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました