(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA617VA-32
1"DR ソケット(12角タイプ) EA617VAシリーズ 1DRX32MM ソケット

1"DR ソケット(12角タイプ) EA617VAシリーズ EA617VA-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,870円
税込単価
9,757円

【特長】・手締め時に便利なローレット加工【商品仕様】・差込角:1"

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

型番

EA617VA-32 解除

Loading...

EA617VA-32 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
重量(g)
最大奥行き(t2;mm)
差込部外径(d2;mm)
ソケット部外径(d1;mm)
ソケット奥内径(d3;mm)
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA617VA-32

32
67
374
34.6
43
45
29
24
60-32

1個

8,870( 9,757円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手締め時に便利なローレット加工
【商品仕様】
・差込角:1"

カタログ

 

Loading...

EA617VA-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1"DR ソケット(12角タイプ) EA617VAシリーズの型番EA617VA-32のページです。
型番EA617VA-32に関する仕様情報を記載しております。

1"DR ソケット(12角タイプ) EA617VAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA617VA-30
EA617VA-36
EA617VA-41
EA617VA-46
EA617VA-55
EA617VA-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
重量(g) 最大奥行き(t2;mm) 差込部外径(d2;mm) ソケット部外径(d1;mm) ソケット奥内径(d3;mm) ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) メーカー型番

8,850円

( 9,735円 )
1個 -

2日目

306537133.14342.5272060-30

9,070円

( 9,977円 )
1個 -

2日目

366749333.44849.5332460-36

13,180円

( 14,498円 )
1個 -

2日目

417052037.54855.5363060-41

15,530円

( 17,083円 )
1個 -

2日目

467562243.548.561403260-46

21,080円

( 23,188円 )
1個 -

2日目

558592049.54872493660-55

24,270円

( 26,697円 )
1個 -

2日目

609099256.54878534060-60

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました