(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/4"DR ソケット EA618SDシリーズ

3/4"DR ソケット EA618SDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,420円 ~ 14,490円
税込価格
13,662円 ~ 15,939円

【商品仕様】・差込角:3/4"・サイズ(mm):D2:58、H:52、L:84...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    84
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
サイズ(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
D1:88、D2:58、H:52、l:63
B6-65W

1個

12,420( 13,662円 )

2日目

70
D1:92、D2:58、H:52、l:63
B6-70W

1個

14,490( 15,939円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角:3/4"
・サイズ(mm):D2:58、H:52、L:84、l:63

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DR ソケット EA618SDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました