(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(3/4"DR)ソケット(6角タイプ) EA617WC-60

(3/4"DR)ソケット(6角タイプ) EA617WC-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,190円
税込単価
17,809円

【特長】・AS-drive(面接触)タイプのソケット・手締め時に便利なローレッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    60
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    80
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 重量(g):
    1025
  • 最大奥行き(t2;mm):
    50.5
  • 差込部外径(d2;mm):
    45
  • ソケット部外径(d1;mm):
    78
  • ソケット奥内径(d3;mm):
    33
  • ボルト接触部内面奥行き(t1;mm):
    40
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番:
    55-60

型番

EA617WC-60 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA617WC-60

1個

16,190( 17,809円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)タイプのソケット
・手締め時に便利なローレット加工

カタログ

 

Loading...

EA617WC-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/4"DR)ソケット(6角タイプ) EA617WC-60の型番EA617WC-60のページです。
型番EA617WC-60に関する仕様情報を記載しております。

(3/4"DR)ソケット(6角タイプ) EA617WC-60のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました