(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/2"DR)インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー) EA164DY-150

(1/2"DR)インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー) EA164DY-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,830円
税込単価
18,513円

【特長】・ソケットレール付【商品仕様】・レールサイズ:370×30mm

詳細情報を確認する

型番

EA164DY-150 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164DY-150

1個

16,830( 18,513円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットレール付
【商品仕様】
・レールサイズ:370×30mm

カタログ

 

Loading...

EA164DY-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー) EA164DY-150の型番EA164DY-150のページです。
型番EA164DY-150に関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー) EA164DY-150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました