(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100

通常単価(税別)
15,750円
税込単価
17,325円

【特長】・応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献...

詳細情報を確認する

型番

EA618NV-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618NV-100

1個

15,750( 17,325円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100の型番EA618NV-100のページです。
型番EA618NV-100に関する仕様情報を記載しております。

(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました