(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/2"DR)ディープソケットセット(ツイストロック付ホルダー) EA617AM-802

(1/2"DR)ディープソケットセット(ツイストロック付ホルダー) EA617AM-802

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,660円
税込単価
17,226円

【特長】・独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 13 / 15 / 16 / 17 / 19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    83
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容:
    6個組
  • メーカー:
    Wera
  • メーカー型番:
    005470

型番

EA617AM-802 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA617AM-802

1個

15,660( 17,226円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます
・サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます
・手締め時に便利なローレット加工
・ソケットレールは金属面への一時的な取り付けを可能にし、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます

カタログ

 

Loading...

EA617AM-802で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)ディープソケットセット(ツイストロック付ホルダー) EA617AM-802の型番EA617AM-802のページです。
型番EA617AM-802に関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)ディープソケットセット(ツイストロック付ホルダー) EA617AM-802のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました