(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトソケットアダプター EA618AX-112A

インパクトソケットアダプター EA618AX-112A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,080円
税込単価
8,888円

【特長】・ソケットを保持するロッキング機能付き(クイックリリース機能)・差込角...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    電動ドリル用
  • ソケット形状:
    ジョイント類
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    50
  • 単品・セット区分:
    単品 アダプター
  • 材質:
    クロム合金鋼
  • 重量(g):
    26
  • 外径(mm):
    14.6
  • 六角シャンク:
    1/4"(6.35mm)
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番:
    3216/1QR

(i)ご注意

  • ソケット差込み部の下にあるボタンを押す事でソケットを脱着できます。

型番

EA618AX-112A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618AX-112A

1個

8,080( 8,888円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットを保持するロッキング機能付き(クイックリリース機能)
・差込角1/4"HEXの段付き3/8"SQインパクトソケットアダプター

(i)ご注意

  • ソケット差込み部の下にあるボタンを押す事でソケットを脱着できます。

カタログ

 

Loading...

EA618AX-112Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケットアダプター EA618AX-112Aの型番EA618AX-112Aのページです。
型番EA618AX-112Aに関する仕様情報を記載しております。

インパクトソケットアダプター EA618AX-112Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました