(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA164X-14
インパクトエクステンションバー(ピンロック式) EA164Xシリーズ インパクトエクステンションバー(ピンロックシキ)

インパクトエクステンションバー(ピンロック式) EA164Xシリーズ EA164X-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,790円
税込単価
29,469円

【商品仕様】・ピンロック式・差込角:1/2"・材質:スチール

詳細情報を確認する

型番

EA164X-14 解除

Loading...

EA164X-14 の仕様・寸法情報

型番
全長(L寸法)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164X-14

609

1個

26,790( 29,469円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ピンロック式
・差込角:1/2"
・材質:スチール

カタログ

 

Loading...

EA164X-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトエクステンションバー(ピンロック式) EA164Xシリーズの型番EA164X-14のページです。
型番EA164X-14に関する仕様情報を記載しております。

インパクトエクステンションバー(ピンロック式) EA164Xシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA164X-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L寸法)
(mm)

24,200円

( 26,620円 )
1個 -

2日目

457

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました