(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3種5本組鉄工用やすり EA521VC-35A

3種5本組鉄工用やすり EA521VC-35A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【特長】・平、片コバ丸:中目、単目(シングルカット)(21×3mm)・食付きが...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    平 / 半丸 / 丸
  • ヤスリ部有効長(mm):
    250
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • 全長:
    370mm
  • 総重量:
    約1.4kg
  • 平:
    粗目(22×5mm)
  • 丸:
    粗目(Φ8mm)
  • 平、片コバ丸:
    中目、単目(シングルカット)(21×3mm)
  • 半丸:
    粗目・中目(21×6mm)
  • セット内容:
    平×1本・丸×1本・平、片コバ丸×1本・半丸×2本

型番

EA521VC-35A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA521VC-35A

1個

10,500( 11,550円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平、片コバ丸:中目、単目(シングルカット)(21×3mm)
・食付きが良く、耐久性に優れたやすりです。

カタログ

 

EA521VC-35Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3種5本組鉄工用やすり EA521VC-35Aの型番EA521VC-35Aのページです。
型番EA521VC-35Aに関する仕様情報を記載しております。

3種5本組鉄工用やすり EA521VC-35Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました